??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme PSK 63-18-65 ISO 26623
Bill of material
C6.04.18
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C6.04.18
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme PSK 63-18-65 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
50 mm
Bunddurchmesser
63 mm
Kraglänge
65 mm
Gesamtlänge
103 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
63
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0180
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
53 mm
Masse (Gewicht)
2 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001092191
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model