??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme PSK 50-10-55 ISO 26623
Bill of material
C5.04.10
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C5.04.10
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme PSK 50-10-55 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
35 mm
Bunddurchmesser
50 mm
Kraglänge
55 mm
Gesamtlänge
85 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0100
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
41.5 mm
Masse (Gewicht)
3.33 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001091316
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
2D
Download CAD models