??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme PSK 40-12-55 ISO 26623
Bill of material
C4.04.12
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
C4.04.12
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme PSK 40-12-55 ISO 26623
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO26623-1
Körperdurchmesser 1
42 mm
Bunddurchmesser
40 mm
Kraglänge
55 mm
Gesamtlänge
79 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
CCS
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
49 mm
Masse (Gewicht)
1.3 kg
Auswuchtgüte
2.5
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001133788
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models