??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme HSK 100-25-160 DIN 69893-A
Bill of material
A100.04.25.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.04.25.2
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme HSK 100-25-160 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
65 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
210 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0250
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
64 mm
Masse (Gewicht)
2.3 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001111564
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models