??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme HSK 100-08-160 DIN 69893-A
Bill of material
A100.04.08.2
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
A100.04.08.2
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme HSK 100-08-160 DIN 69893 Form A
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
ISO12164-1 A
Körperdurchmesser 1
28 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
160 mm
Gesamtlänge
210 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
HSK
Aufnahmeform, maschinenseitig
01
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
100
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
40 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001111496
Zolltarifnummer
84669360
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드