??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräseraufnahme BT 30-06-50 MAS-BT
Bill of material
305.04.06
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
305.04.06
Produktbezeichnung
Fräseraufnahme BT 30-06-50 JIS B 6339 (MAS-BT) AD
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
25 mm
Bunddurchmesser
46 mm
Kraglänge
50 mm
Gesamtlänge
98.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
51
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M12
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
30
Aufnahmetyp, werkstückseitig
ZYL
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0060
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H4
Einspannlänge, max.
40 mm
Masse (Gewicht)
0.6 kg
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001016890
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型