??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfr. SK50-M8-169-L150
Bill of material
503.06.08.5
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.06.08.5
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfr. SK50-M8-169-L150 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
30 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
169 mm
Gesamtlänge
270.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
2.5 kg
Körperdurchmesser 2
13 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001095833
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели