??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfr. BT50-M12-138-L100
Bill of material
506.06.12.3
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
506.06.12.3
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfr. BT50-M12-138-L100 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
33 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
138 mm
Gesamtlänge
239.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M12
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0120
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
3.2 kg
Körperdurchmesser 2
138 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001096649
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models