??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK50-M16-69-L50
Bill of material
503.06.16.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
503.06.16.1
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK50-M16-69-L50 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
34 mm
Bunddurchmesser
97.5 mm
Kraglänge
69 mm
Gesamtlänge
170.75 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M16
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
2.5 kg
Körperdurchmesser 2
29 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001095789
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models