??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK40-M8-69-L50
Bill of material
403.06.08.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
403.06.08.1
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfräser SK40-M8-69-L50 DIN 69871 AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
DIN69871
Körperdurchmesser 1
23 mm
Bunddurchmesser
63.55 mm
Kraglänge
69 mm
Gesamtlänge
137.4 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M16
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
40
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M8
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0080
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
1.5 kg
Körperdurchmesser 2
23 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001095932
Zolltarifnummer
84669360
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models