??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KEMMLER
Description
Fräsaufnahme für Einschraubfräser BT50-M16-88-L50
Bill of material
506.06.16.1
PREVIEW
identifizierende Bestellnummer
506.06.16.1
Produktbezeichnung
Fräsaufnahme für Einschraubfräser BT50-M16-88-L50 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B
Normnummer Sachmerkmal
ISO/TS 13399 | DIN 4000-89
Normnummer und Formbuchstabe
JISB6339
Körperdurchmesser 1
34 mm
Bunddurchmesser
100 mm
Kraglänge
88 mm
Gesamtlänge
189.8 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
SKG
Aufnahmeform, maschinenseitig
17
Aufnahmegewindenenngröße, maschinenseitig
M24
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
50
Aufnahmetyp, werkstückseitig
SAD
Aufnahmegewindenenngröße, werkstückseitig
M16
Aufnahmegröße, werkstückseitig
0160
Aufnahmedurchmesser, min., werkstückseitig, ISO-Toleranzklasse
H5
Masse (Gewicht)
3 kg
Körperdurchmesser 2
88 mm
Auswuchtgüte
6.3
Drehzahl, max.
15000
Firmenkennung
KEMMLER
EAN-Nummer
4250001096571
Zolltarifnummer
84669360
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей