??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bimba Products
Description
FQP Series - Bimba Quik-Flo Flow Controls
Bill of material
FQP21
Part No.
Port Size - OD Tubing
Needle Adjustment Type Selection
Max. Operating Pressure
150 PSI Air Only
Operating Temp Range
14° to +167° F (-25° C to +75° C)
Port Size
OD Tubing
Дюйм
H
Дюйм
H1
Дюйм
L
Дюйм
W
Дюйм
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей