국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FPM22B04CFFCCEXX
UFI Filters
PRESSURE FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/pressure_filters/fpm-spm.prj},{NB=FPM22B04CFFCCEXX},{CODE=FPM22B04CFFCCEXX},{SIZE=22},{WP=21},{FLOWRATE=120},{H1=298},{H2=197},{R=100},{SHA256=Wwj91b3qb9LFZ28ak63bsI5HCwxIUJ/+YNoqqn5Hjdc=},{INAME=fpm22b04cffccexx},{NAME=fpm22b04cffccexx},{NNCUSTOM=FPM-SPM},{NTCUSTOM=Pressure},{NBCUSTOM=FPM22B04CFFCCEXX},{LINACUSTOM=FPM22B04CFFCCEXX},{STEPFILE=fpm22b6exx-spm302b6exx.step},{PNGFILE=fpm-spm},{DWGFILE=FPM},{PRT=BSP thread},{PRS=1/2\"},{BV=600},{SEAL=FKM Fluoroelastomer},{FILTMEDIA=FC = Fibreglass 12 µm(c)},{CLOGIND=CE = electrical differential 500 kPa},{ACC1=X = no accessory available},{ACC2=X = no accessory available},{DESCRIPTION=Medium pressure inline filter},{HOUSING=Anodized aluminium alloy},{BYPASSVALVE=Steel}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 274
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FPM-SPM - Pressure
Bill of material
FPM22B04CFFCCEXX
Code
FPM22B04CFFCCEXX
FPM22B04CFFCCEXX
Size and Lenght
22
22
Port Type
BSP thread
BSP thread
Port Size
1/2"
1/2"
인치
Bypass Valve
600
600
kPa
Seals
FKM Fluoroelastomer
FKM Fluoroelastomer
Filter Media
FC = Fibreglass 12 µm(c)
FC = Fibreglass 12 µm(c)
Clogging Indicator
CE = electrical differential 500 kPa
CE = electrical differential 500 kPa
Accessory 1
X = no accessory available
Accessory 2
X = no accessory available
Max Working Pressure
21
Mpa
Description
Medium pressure inline filter
Housing
Anodized aluminium alloy
Bypass Valve
Steel
Qmax
120
l/min
Working temperature
from -25° to +110°
°C
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPM_Ufi_Hyd.pdf
H1
298
298
mm
H2
197
197
mm
R
100
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성