??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 274
HELP_VARIABLE
Azienda
UFI Filters
Descrizione
FPM-SPM - Pressione
Lista materiale
FPM22B04CFFCCEXX
Codice
Dimensione e lunghezza
Tipo di connessione
Dimensione connessione
Pollici
Valvola di bypass
kPa
Guarnizioni
Setto Filtrante
Indicatore di intasamento
Accessorio 1
X = nessun accessorio
Accessorio 2
X = nessun accessorio
Pressione max in esercizio
21 Mpa
Descrizione
Filtro in linea per media pressione
Corpo
Lega di alluminio anodizzato
Valvola di bypass
Acciaio
Portata max
120 l/min
Temperatura di esercizio
da -25° a +110° °C
Applicazioni
Veicoli agricoli, Costruzioni, Mezzi pesanti, Industriale, Movimentazione del materiale, Produzione di energia
Link al catalogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPM_Ufi_Hyd.pdf
H1
mm
H2
mm
R
100 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD