??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 274
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Filtres UFI
Description
FPM-SPM - Pression
Nomenclature
FPM22B04CFFCCEXX
Code
Taille et longueur
Type de ports
Taille du port
Pouce
BYPASS VALVE
kPa
Joints
Médias filtrants
INDICATEUR DE COLMATAGE
Accessoire 1
X = aucun accessoire disponible
Accessoire 2
X = aucun accessoire disponible
Pression de travail maximale
21 Mpa
Description
Filtre en ligne moyenne pression
Le Boitier
Anodized aluminium alloy
BYPASS VALVE
Acier
Qmax
120 l/min
Température de fonctionnement
de -25° à +110° °C
Application
Agricole, Construction,Materiel hors route, Industriel, Manutention, Production d'énergie
Lien vers le catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPM_Ufi_Hyd.pdf
H1
mm
H2
mm
R
100 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés