국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FPL21C20WNFC03XX
UFI Filters
PRESSURE FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/pressure_filters/fpl-spp.prj},{NB=FPL21C20WNFC03XX},{CODE=FPL21C20WNFC03XX},{SIZE=21},{WP=31.5},{FLOWRATE=400},{H1=116},{SHA256=RYECRTElKlmbIZZzFKH0MNTs7cy7k8cUzsnUV+V9Hwo=},{INAME=fpl21c20wnfc03xx},{NAME=fpl21c20wnfc03xx},{NNCUSTOM=FPL-SPP},{NTCUSTOM=Pressure},{NBCUSTOM=FPL21C20WNFC03XX},{LINACUSTOM=FPL21C20WNFC03XX},{STEPFILE=fpl21c03xx-spp301p03xx.step},{PNGFILE=fpl-spp},{DWGFILE=FPL2-},{PRT=Flanges 90° (manifold)},{PRS=Size 20},{BV=Without bypass},{SEAL=NBR Nitrile},{FILTMEDIA=FC = Fibreglass 12 µm(c)},{CLOGIND=03 = port, plugged},{ACC1=X = no accessory available},{ACC2=X = no accessory available},{DESCRIPTION=High pressure filter, manifold mounting},{MATERIAL=Cast iron},{MATERIALS=Steel},{WT=from -25° to +110°}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 160
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FPL-SPP - Pressure
Bill of material
FPL21C20WNFC03XX
Code
FPL21C20WNFC03XX
FPL21C20WNFC03XX
Size and Lenght
21
21
Port Type
Flanges 90° (manifold)
Port Size
Size 20
Size 20
인치
Bypass Valve
Without bypass
Without bypass
kPa
Seals
NBR = Nitrile
NBR = Nitrile
Filter Media
FC = Fibreglass 12 µm(c)
FC = Fibreglass 12 µm(c)
Clogging Indicator
03 = port, plugged
03 = port, plugged
Accessory 1
X = no accessory available
Accessory 2
X = no accessory available
Max Working Pressure
31.5
Mpa
Description
High pressure filter, manifold mounting
Head
Cast iron
Bowl
Steel
Qmax
400
l/min
Working temperature
from -25° to +110°
°C
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPL_Ufi_Hyd.pdf
H1
116
116
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성