??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 160
HELP_VARIABLE
Azienda
UFI Filters
Descrizione
FPL-SPP - Pressione
Lista materiale
FPL21C20WNFC03XX
Codice
Dimensione e lunghezza
Tipo di connessione
Flangiata a 90° (manifold)
Dimensione connessione
Pollici
Valvola di bypass
kPa
Guarnizioni
Setto Filtrante
Indicatore di intasamento
Accessorio 1
X = nessun accessorio
Accessorio 2
X = nessun accessorio
Pressione max in esercizio
31.5 Mpa
Descrizione
Filtro in pressione, montaggio manifold
Testa
Ghisa
Contenitore
Acciaio
Portata max
400 l/min
Temperatura di esercizio
da -25° a +110° °C
Applicazioni
Veicoli agricoli, Costruzioni, Mezzi pesanti, Industriale, Movimentazione del materiale, Produzione di energia
Link al catalogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPL_Ufi_Hyd.pdf
H1
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD