??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 160
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Filtres UFI
Description
FPL-SPP - Pression
Nomenclature
FPL21C20WNFC03XX
Code
Taille et longueur
Type de ports
Brides 90° (collecteur)
Taille du port
Pouce
BYPASS VALVE
kPa
Joints
Médias filtrants
INDICATEUR DE COLMATAGE
Accessoire 1
X = aucun accessoire disponible
Accessoire 2
X = aucun accessoire disponible
Pression de travail maximale
31.5 Mpa
Description
Filtre haute pression, montage sur collecteur
Tête
Fonte
BOL
Acier
Qmax
400 l/min
Température de fonctionnement
de -25° à +110° °C
Application
Agricole, Construction,Materiel hors route, Industriel, Manutention, Production d'énergie
Lien vers le catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPL_Ufi_Hyd.pdf
H1
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés