카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
Four-Prong Knob FPKS-2.00-3/8x16-1.00
JW Winco
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Hand Knobs
FPKS
Powered by
CAD모델 선택
{winco/2_0_clamping_parts/2_2/star_knobs/fpks/fpks.prj},{NB=Four-Prong Knob FPKS-2.00-3/8x16-1.00},{PARTNUMBER=FPKS-2.00-3/8x16-1.00},{ITEMID=D428},{D1=2.00},{VERS=3},{D2=3/8x16},{D2X=0.3750},{L=1.00},{H1=1.00},{D3=0.88},{H2=0.50},{WEIGHT=0.0000},{CTN=3926.9},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
JW Winco
Description
FPKS - Four-Prong Knobs
Bill of material
Four-Prong Knob FPKS-2.00-3/8x16-1.00
WINCO PARTNUMBER
FPKS-2.00-3/8x16-1.00
FPKS-2.00-3/8x16-1.00
D1
2.00
2.00
인치
Thread
3/8x16
3/8x16
인치
L
1.00
1.00
인치
H1
1.00
1.00
인치
D3
0.88
0.88
인치
H2
0.50
0.50
인치
Weight
0.0000
kg
US-Customs Tariff Number
3926.9
ROHS
YES
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성