??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
FPJL, FPJHmb - Federstößel mit Flansch
Stückliste
FPJL6-3
Teile-Nr.
Ausführung auswählen
Werkstoff Hauptkörper
1045 steel
Härte des Grundkörpers
29~35HRC
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Black Oxide
Werkstoff Nase
1045 Steel
Härte der Nase
57~63HRC Carburizing
Oberflächenbehandlung Nase
Bright Chromate
Werkstoff Federn
Spring Steel (ASTM A228)
M (Feingewinde)
S
mm
Toleranz Maß S
+/-0.5,0 mm
d
mm
L
mm
Toleranz L
0,-0.5 mm
B
mm
D
mm
Toleranz D
0,-0.1 mm
L1
mm
L1 Toleranz
0,-0.1 mm
L2
mm
A
mm
Min. FPJL Last (N)
Max. FPJL Last (N)
Min. FPJH Last (N)
Max. FPJH Last (N)
Passender Schlüssel
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen