??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 219
HELP_VARIABLE
Firma
UFI Filters
Beschreibung
FPH-TLM - Druck
Stückliste
FPH40B08BNME0RXX
Code
Größe und Länge
Anschlussart
BSP-Gewinde
Anschlussgröße
Zoll
BYPASS-VENTIL
170 kPa
Dichtungen
Filtermedien
VERSCHMUTZUNGSANZEIGE
Zubehör 1
X = kein Zubehör verfügbar
Zubehör 2
X = kein Zubehör verfügbar
Maximaler Arbeitsdruck
2 Mpa
Beschreibung
Saug- oder Niederdruckfilter, 90° Anschlussstutzen
Kopf
Aluminium alloy
Topf
Stahl
Qmax
400 l/min
Arbeitstemperatur
von -25 ° bis + 110 ° °C
Anwendung
Landwirtschaft, Bauwesen, Schwerlast, Industrie, Materialhandhabung, Stromerzeugung
Link zum Katalog
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPH_Ufi_Hyd.pdf
D2
mm
D3
mm
E
mm
E1
mm
E2
mm
E3
mm
E4
mm
E5
mm
E6
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
R
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen