국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FPD12C05XFHAE3XX
UFI Filters
PRESSURE FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/pressure_filters/fpd-mdf.prj},{NB=FPD12C05XFHAE3XX},{CODE=FPD12C05XFHAE3XX},{SIZE=12},{WP=31.5},{FLOWRATE=400},{SHA256=R5iHSaN7GF+ZkL0LGbOYWy1jwfPK60ftCac8WM8SQx0=},{INAME=fpd12c05xfhae3xx},{NAME=fpd12c05xfhae3xx},{NNCUSTOM=FPD-MDF},{NTCUSTOM=Pressure},{NBCUSTOM=FPD12C05XFHAE3XX},{LINACUSTOM=FPD12C05XFHAE3XX},{STEPFILE=fpd12c73xx-mdf005c73xx.STEP},{PNGFILE=fpd-mdf},{DWGFILE=FPD12},{PRT=CETOP interface},{PRS=5 (size 10)},{BV=Not available},{SEAL=FKM Fluoroelastomer},{FILTMEDIA=HA = High collapse Fibreglass 5 µm(c)},{CLOGIND=E3 = electrical + visual mechanical differential 800 kPa},{ACC1=X = no accessory available},{ACC2=X = no accessory available},{REMARKS=},{DESCRIPTION=Modular inline filter},{HEAD=Cast iron}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 92
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FPD-MDF - Pressure
Bill of material
FPD12C05XFHAE3XX
Code
FPD12C05XFHAE3XX
FPD12C05XFHAE3XX
Size and Lenght
12
12
Port Type
CETOP interface
CETOP interface
Port Size
5 (size 10)
5 (size 10)
인치
Bypass Valve
Not available
kPa
Seals
FKM Fluoroelastomer
FKM Fluoroelastomer
Filter Media
HA = High collapse Fibreglass 5 µm(c)
HA = High collapse Fibreglass 5 µm(c)
Clogging Indicator
E3 = electrical + visual mechanical differential 130 kPa
E3 = electrical + visual mechanical differential 130 kPa
Accessory 1
X = no accessory available
Accessory 2
X = no accessory available
Max Working Pressure
31.5
Mpa
Remarks
Description
Modular inline filter
Head
Cast iron
Bowl
Steel
Qmax
400
l/min
Working temperature
from -25° to +110°
°C
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPD_Ufi_Hyd.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성