국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
FPC53B06CNFC03CX
UFI Filters
PRESSURE FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/pressure_filters/fpc.prj},{NB=FPC53B06CNFC03CX},{CODE=FPC53B06CNFC03CX},{SIZE=53},{WP=38.5},{FLOWRATE=120},{H1=254.5},{H2=157.0},{SHA256=xdX7SyotyJJcidUBegwpzs2MJHy82h/o9zvyRnH/SEM=},{INAME=fpc53b06cnfc03cx},{NAME=fpc53b06cnfc03cx},{NNCUSTOM=FPC},{NTCUSTOM=Pressure},{NBCUSTOM=FPC53B06CNFC03CX},{LINACUSTOM=FPC53B06CNFC03CX},{STEPFILE=fpc53b03cx.step},{PNGFILE=fpc},{DWGFILE=FPC},{PRT=BSP thread},{PRS=3/4\"},{BV=600},{SEAL=NBR Nitrile},{FILTMEDIA=FC = Fibreglass 12 µm(c)},{CLOGIND=03 = port, plugged},{ACC1=C = indicator port on the top},{ACC2=X = no accessory available},{DESCRIPTION=Medium pressure filter},{HEAD=Cast iron},{BOWL=Steel},{WT=from -25° to +110°}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 57
HELP_VARIABLE
Company
UFI Filters
Description
FPC - Pressure
Bill of material
FPC53B06CNFC03CX
Code
FPC53B06CNFC03CX
FPC53B06CNFC03CX
Size and Lenght
53
53
Port Type
BSP thread
BSP thread
Port Size
3/4"
3/4"
인치
Bypass Valve
600
600
kPa
Seals
NBR = Nitrile
NBR = Nitrile
Filter Media
FC = Fibreglass 12 µm(c)
FC = Fibreglass 12 µm(c)
Clogging Indicator
03 = port, plugged
03 = port, plugged
Accessory 1
C = indicator port on the top
C = indicator port on the top
Accessory 2
X = no accessory available
Max Working Pressure
38.5
Mpa
Description
Medium pressure filter
Head
Cast iron
Bowl
Steel
Qmax
120
l/min
Working temperature
from -25° to +110°
°C
Application
Agricultural, Construction, Heavy Duty, Industrial, Material Handling, Power Generation
Link to catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPC_Ufi_hyd.pdf
H1
254.5
254.5
mm
H2
157.0
157.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성