??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 120
HELP_VARIABLE
Azienda
UFI Filters
Descrizione
FPA-MDM - Pressione
Lista materiale
FPA11S04CNFA7EXX
Codice
Dimensione e lunghezza
Tipo di connessione
Dimensione connessione
1/2" Pollici
Valvola di bypass
kPa
Guarnizioni
Setto Filtrante
Indicatore di intasamento
Accessorio 1
X = nessun accessorio
Accessorio 2
X = nessun accessorio
Pressione max in esercizio
11 Mpa
Descrizione
Filtro per media pressione
Corpo
Lega di alluminio anodizzato
Portata max
50 l/min
Temperatura di esercizio
da -25° a +110° °C
Applicazioni
Veicoli agricoli, Costruzioni, Mezzi pesanti, Industriale, Movimentazione del materiale, Produzione di energia
Link al catalogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPA_Ufi_Hyd.pdf
D1
1/2" Pollici
D2
6.5 mm
H1
mm
H2
78 mm
H3
mm
H4
28 mm
H5
50 mm
H6
17 mm
E1
64 mm
E2
76 mm
E3
75 mm
R
60 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD