??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Filtres UFI
Description
FPA-MDM - Pression
Nomenclature
FPA11S04CNFA7EXX
Code
Taille et longueur
Type de ports
Taille du port
1/2" Pouce
BYPASS VALVE
kPa
Joints
Médias filtrants
INDICATEUR DE COLMATAGE
Accessoire 1
X = aucun accessoire disponible
Accessoire 2
X = aucun accessoire disponible
Pression de travail maximale
11 Mpa
Description
Filtre moyenne pression
Le Boitier
Anodized aluminium alloy
Qmax
50 l/min
Température de fonctionnement
de -25° à +110° °C
Application
Agricole, Construction,Materiel hors route, Industriel, Manutention, Production d'énergie
Lien vers le catalogue
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPA_Ufi_Hyd.pdf
D1
1/2" Pouce
D2
6.5 mm
H1
mm
H2
78 mm
H3
mm
H4
28 mm
H5
50 mm
H6
17 mm
E1
64 mm
E2
76 mm
E3
75 mm
R
60 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés