??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 120
HELP_VARIABLE
Empresa
Filtros UFI
Descripción
FPA-MDM - Presión
Lista de materiales
FPA11S04CNFA7EXX
Código
Tamaño y longitud
Tipo de puerta
Tamaño del puerta
1/2" Pulgada
VÁLVULA DE DESVÍO
kPa
focas
Filtro de medios
INDICADOR DE OBSTRUCCIÓN
Accesorio 1
X = ningún accesorio disponible
Accesorio 2
X = ningún accesorio disponible
Presión máxima de trabajo
11 Mpa
Descripción
Filtro de media presión
Alojamiento
Anodized aluminium alloy
Qmáx
50 l/min
Temperatura de trabajo
de -25° a +110° °C
Solicitud
Agrícola, Construcción, Servicio pesado, Industrial, Manejo de materiales, Generación de energía
Enlace al catálogo
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPA_Ufi_Hyd.pdf
D1
1/2" Pulgada
D2
6.5 mm
H1
mm
H2
78 mm
H3
mm
H4
28 mm
H5
50 mm
H6
17 mm
E1
64 mm
E2
76 mm
E3
75 mm
R
60 mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD