??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 120
HELP_VARIABLE
Firma
UFI Filters
Beschreibung
FPA-MDM - Druck
Stückliste
FPA11S04CNFA7EXX
Code
Größe und Länge
Anschlussart
Anschlussgröße
1/2" Zoll
BYPASS-VENTIL
kPa
Dichtungen
Filtermedien
VERSCHMUTZUNGSANZEIGE
Zubehör 1
X = kein Zubehör verfügbar
Zubehör 2
X = kein Zubehör verfügbar
Maximaler Arbeitsdruck
11 Mpa
Beschreibung
Mitteldruckfilter
Gehäuse
Anodized aluminium alloy
Qmax
50 l/min
Arbeitstemperatur
von -25 ° bis + 110 ° °C
Anwendung
Landwirtschaft, Bauwesen, Schwerlast, Industrie, Materialhandhabung, Stromerzeugung
Link zum Katalog
https://www.ufihyd.com/pdf/products/FPA_Ufi_Hyd.pdf
D1
1/2" Zoll
D2
6.5 mm
H1
mm
H2
78 mm
H3
mm
H4
28 mm
H5
50 mm
H6
17 mm
E1
64 mm
E2
76 mm
E3
75 mm
R
60 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen