??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 14
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Fotocélulas de marco
Lista de materiales
OHKE0570
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Las barreras ópticas de marco optoelectrónico y los sensores de anillo funcionan según el principio de la barrera óptica de haz pasante. La carcasa contiene un gran número de elementos emisores y receptores que forman una cortina de luz y detectan y registran así una gran variedad de objetos. Ejemplos de aplicación de estos sistemas son los controles de expulsión en prensas, los controles de presencia y las mediciones de longitud de cables o tuberías.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Pantalla
Versión
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
Diseño
Cubo
Diseño constructivo
Particularidades
Versión IO-Link
Material del revestimiento del cable
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Número de hilos
Tipo de luz
Luz infrarroja
Clase de seguridad
Grado de protección (IP)
IP67
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la superficie óptica
Material de la carcasa
Aluminio
Funciones de salida
Tiempo de respuesta/caída
Resolución dinámica
Resolución estática
Corriente de conmutación asignada
Ancho
Longitud de cable
Ancho de la zona activa
Ancho del sensor
Altura
Altura de la zona activa
Corriente en vacío
Longitud
Mín. tamaño de objeto
Frecuencia de conmutación
Número de polos
Apertura de marco, longitudinal
Apertura de marco, transversal
Longitud de onda del sensor
Tiempo de reacción
Rango de medición
Caída de tensión
Tensión de servicio (CC)
Prolongación de impulsos
Temperatura ambiente
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD