??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 7
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Fotocélulas de barrera
Lista de materiales
OYQ80300
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Los sensores ópticos operan sin contacto. Estos detectan objetos independientemente de su naturaleza (p. ej. forma, color, estructura de la superficie, material). El modo de funcionamiento básico se basa en el envío y la recepción de luz. Se distinguen tres modelos: 1. La fotocélula de barrera está formada por dos equipos separados, un emisor y un receptor, los cuales están alineados entre sí. Cuando se interrumpe el haz de luz entre ambos equipos, la salida de conmutación integrada en el receptor cambia de estado. 2. En la fotocélula reflexiva el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido se refleja en el receptor mediante un reflector que hay que montar enfrente. Cuanto se interrumpe el haz de luz, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado. 3. En la fotocélula autorreflexiva, el emisor y el receptor están dentro de un equipo. El haz de luz emitido es reflejado por el objeto a detectar. En cuanto el receptor detecta la luz reflejada, la salida de conmutación integrada en el equipo cambia de estado.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
2
Pantalla
pantalla LED
Versión
Fotocélula
Ejecución de la función de conmutación
Versión de la conexión eléctrica
Versión de la salida de conmutación
PNP
Diseño
Cubo
Procedimiento de ajuste
A prueba de cortocircuitos
Tipo de luz
Forma del haz de luz
Punto
Alcance del suministro
Emisor y receptor
Grado de protección (IP)
IP67
Clase de seguridad
Función de escaneo
Con protección contra la inversión de polaridad
Volumen
Pequeño
Material de la superficie óptica
Material del revestimiento del cable
Material de la carcasa
Tiempo de caída
Repetibilidad absoluta
0,05mm
Número de hilos
Sección de hilo
Tiempo de respuesta/caída
Corriente de conmutación asignada
Ancho
Corriente en vacío
Ancho del sensor
Altura
Longitud de cable
Receptor de la corriente en vacío
15mA
Máximo par de apriete
Emisor de la corriente en vacío
Diámetro de cable
Número de polos
Tiempo de reacción
Longitud
Ondulación residual
10%
Frecuencia de conmutación
Resistencia a los choques
50g
Resistencia a las vibraciones
500Hz
Caída de tensión
2V
Longitud de onda del sensor
Tensión de servicio (CC)
Temperatura de almacenamiento
-30 - 70
Distancia de conmutación
Temperatura ambiente
norma de radio
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD