??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descripción
Fotocélulas angulares
Lista de materiales
OW500572
IDNR
Kurzbeschreibung
Langbeschreibung
Diseño especial de las fotocélulas de barrera. El emisor y el receptor están en los brazos angulares o de horquilla y están perfectamente alineados entre sí.
Artikelnummer des Herstellers
Planlieferzeit
Versión del sensor de horquilla
Estándar
Ejecución de la función de conmutación
Contacto NC/NA
Versión de la conexión eléctrica
Conector M8
Versión de la salida de conmutación
PNP/NPN
Diseño
Cubo
Diseño del sensor de horquilla
Con forma angular
Procedimiento de ajuste
Ajuste manual
Versión IO-Link
V1.1
A prueba de cortocircuitos
Tipo de luz
luz roja
Forma del haz de luz
Punto
Grado de protección (IP)
IP67
Clase de seguridad
III
Función de escaneo
de conmutación claridad/oscuridad
Con protección contra la inversión de polaridad
Material de la superficie óptica
Vidrio
Material de la carcasa
Fundición a presión de zinc
Tiempo de caída
0,1ms
Repetibilidad absoluta
Tiempo de respuesta/caída
0,1ms
Cantidad de salidas de conmutación
1
Resolución
Corriente de conmutación asignada
100mA
Ancho
Ancho del sensor
Ancho de horquilla
Altura
Corriente en vacío
30mA
Longitud
Mín. tamaño de objeto
Número de polos
3
Reproducibilidad +/-
Frecuencia de conmutación
5.000Hz
Caída de tensión
1V
Longitud de onda de la luz del diodo emisor
660nm
Tensión de servicio (CC)
10 - 30
Temperatura ambiente
-25 - 60
Última actualización
02-11-2023
Vista del artículo
Vista del artículo
Ficha técnica del producto
Ficha técnica del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD