??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Formbacken mit Prismen für stirnseitiges Spannen - -
Stückliste
309501
Bestellnummer
309501
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
125
Lieferumfang
1 Satz
Spanndurchmesser
25 bis 180 mm
Breite
125 mm
Abstand
90 mm
Durchmesser
6.6 mm
Höhe
38 mm
Abstand
19 mm
Länge
15 mm
Abstand
8 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen