??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Formbacken mit Prismen - -
Stückliste
282700
Bestellnummer
282700
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
50 mm
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
Spanndurchmesser
empfohlen ab 2 mm mm
Breite
50 mm
Abstand
40 mm
Durchmesser
4.5 mm
Höhe
12 mm
Abstand
5 mm
Höhe
4 mm
Abstand
6 mm
Länge
9 mm
Länge
12 mm
Agstand
3 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen