??
Catalog navigation
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Formbacken mit kleinen Prismen - -
Stückliste
309000
Bestellnummer
309000
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
100
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke
Spanndurchmesser
empfohlen vertial und horizontal von 5 bis 15 mm mm
Durchmesser
6.5 mm
Breite
100 mm
Abstand
70 mm
Höhe
35 mm
Abstand
17.5 mm
Länge
13.5 mm
Previews
3D
2D
下載CAD模型