??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
dk Fixiersysteme
Beschreibung
Formbacke mit Prisma - -
Stückliste
270971
Bestellnummer
270971
Werkstoff
Edelstahl
Backenbreite
25
Breite
25 mm
Abstand
15 mm
Höhe
10.3 mm
Höhe
5 mm
H2
5 mm
Länge
4.5 mm
Länge
6.2 mm
Lieferumfang
1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe
Beschreibung
mit senkrechtem und waagrechtem Prisma
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen