??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma T5 pesante con leva di sicurezza - Serie a Tirante con leva di sicurezza (Esecuzione Pesante)
Lista materiale
1400/T5
Codice
AL590
Descrizione
1400/T5
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
A tirante
Caratteristiche e applicazioni
L’attrezzo viene fornito completo di tirante a golfare e squadra di aggancio. Caratteristiche ed applicazioni: Con una sola mano è possibile aprire l’attrezzo, disimpegnare il piano di lavoro (la leva di serraggio si apre da sola) e richiuderlo per l’operazione successiva. Le caratteristiche costruttive e i materiale scelti conferiscono a questi attrezzi doti di alta resistenza. La base di appoggio è parallela alla retta d’azione della forza. In posizione chiusa la leva di comando è parallela alla base d’appoggio. Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Angolo di apertura
°
DX
mm
Inserisci valore per DX
mm
cm
inch
ft
A
318 mm
B
57 mm
C
22 mm
D
95÷105
E
51 mm
F
66 mm
G
21 mm
H
44 mm
I
95 mm
L
115 mm
M
22 mm
N
38 mm
O
5 mm
Q
8.5 mm
S
24 mm
FH
1500 daN
GR
1600 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD