??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma T3 pesante - Serie a Tirante doppio (Esecuzione Pesante)
Lista materiale
1400/T3
Codice
AL550
Descrizione
1400/T3
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
A tirante
Caratteristiche e applicazioni
L’attrezzo viene fornito completo di tirante doppio con dadi e squadra di aggancio. In fase di ordine, è possibile indicare: T3-T3S = Attrezzo con Tirante Doppio Filettato Standard e squadra di aggancio. T30-T3S0 = Attrezzo privo del tirante doppio Filettato da ordinare separatamente (vedi accessori). Caratteristiche ed applicazioni: Gli attrezzi di questa serie assicurano una buona chiusura di coperchi. Le caratteristiche costruttive e i materiale scelti conferiscono a questi attrezzi doti di alta resistenza. La base di appoggio è perpendicolare alla retta d’azione della forza. In posizione chiusa la leva di comando è parallela alla base d’appoggio.
Materiale
-
Angolo di apertura
°
DX
mm
Inserisci valore per DX
mm
cm
inch
ft
A
159.5 mm
B
171 mm
C
15 mm
D
104.5 ÷ 125.5 mm
E
61 mm
F
42 mm
G
38 mm
H
17 mm
I
32 mm
L
61 mm
M
26 mm
N
24 mm
O
8 mm
Q
8.5 mm
S
50 mm
T
M10
FH
1200 daN
GR
1235 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD