??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma pesante EPM - Serie Pneumatica pesante
Lista materiale
1000/EPM
Codice
Descrizione
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
Pneumatica
Caratteristiche e applicazioni
Norme ISO Magnetico Max pressione d’esercizio 10 Bar. Max temperatura di esercizio 80°C. L’interruttore reed per la rilevazione della posizione, per questo cilindro, è il modello AU470 da ordinare separatamente. Caratteristiche ed applicazioni: Questi attrezzi sono progettati per sopportare carichi elevati ed un alto numero di operazioni. È raccomandato l’uso di un gruppo filtro-riduttore-lubrificatore per un buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici si consiglia di utilizzare i regolatori di flusso presenti sulla testata per eseguire la taratura della velocità di esecuzione dei movimenti voluti, partendo da una bassa velocità e aumentando gradualmente. Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Equipaggiamento
Cilindro pneumatico magnetico
Angolo di apertura
°
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
mm
H
mm
I
mm
L
mm
M
20 mm
N
13 mm
O
mm
P
mm
Q
10.5 mm
R
Z
mm
FH
daN
FS
daN
GR
g
AX
mm
BX
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD