??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma C - Serie a C per alte temperature
Lista materiale
1540
Codice
Descrizione
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
Rotational
Caratteristiche e applicazioni
L’attrezzo viene fornito completo di vite di regolazione e piastra d’appoggio. Caratteristiche ed applicazioni: Gli attrezzi di questa serie sono generalmente impiegati nello stampaggio rotazionale, in quanto in grado di operare ad alte temperature (240-300°C). Ciò è reso possibile grazie alla loro finitura, l’interposizione fra le parti di un grasso speciale al rame ed opportune tolleranze.
Impugnatura
A
mm
B
mm
C
mm
D
54 mm
E
60 mm
F
30 mm
G
45 mm
H
15 mm
I
26 mm
L
60 mm
M
8 mm
N
5 mm
P
M10 mm
Q
8.0 mm
R
71 mm
S
168 mm
T
32 mm
FH
1500 daN
GR
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD