??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 28 feb 2021. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma APV3S-EPV3S leggera - Serie Pneumatica Leggera
Lista materiale
200/EPVMS
Codice
Descrizione
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
Pneumatica
Caratteristiche e applicazioni
Forma APV3S con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate. Forma EPV3S con leva di serraggio piena e fascetta porta vite. Forma APVMS come APV3S ma con cilindro magnetico per la rilevazione della posizione. Forma EPVMS come EPV3S ma con cilindro magnetico per la rilevazione della posizione. Cilindro: Max pressione d’esercizio 6 Bar. Max temperatura di esercizio 80°C. L’interruttore reed per la rilevazione della posizione, è il modello AU460 (vedi Accessori). Gli interruttori di prossimità sono da ordinare separatamente. Impugnature: Poliuretano colore rosso, resistente agli olii, grassi ed altri agenti chimici. Puntali: Da ordinare separatamente (vedi Accessori). Caratteristiche ed applicazioni: Gli attrezzi di questa serie vengono impiegati quando l’esigenza di utilizzo richiede una chiusura pneumatica (generalmente chiusura contemporanea degli attrezzi da remoto) ma un’apertura necessariamente manuale e singola. È raccomandato l’uso di un gruppo filtro-riduttore-lubrificatore per un buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici si consiglia di munirsi di opportuni regolatori di flusso ed eseguire la taratura della velocità di esecuzione dei movimenti voluti, partendo da una bassa velocità e aumentando gradualmente. Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Equipaggiamento
Angolo di apertura
°
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
F1
mm
G
mm
H
mm
L
mm
M
mm
N
3 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
T
mm
U
V
mm
Z
mm
FH
daN
FS1
daN
FS2
daN
GR
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD