??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma APV3-EPV3 leggera - Serie Pneumatica Leggera
Lista materiale
200/EPVM
Codice
Descrizione
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
Pneumatica
Caratteristiche e applicazioni
Forma APV3 con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate. Forma EPV3 con leva di serraggio piena e fascetta porta vite. Forma APVM come APV3 ma con cilindro magnetico per la rilevazione della posizione. Forma EPVM come EPV3 ma con cilindro magnetico per la rilevazione della posizione. Cilindro: Max pressione d’esercizio 6 Bar Max temperatura di esercizio 80°C L’interruttore reed per la rilevazione della posizione, è il modello AU460 (vedi Accessori). Gli interruttori di prossimità sono da ordinare separatamente. Puntali: Da ordinare separatamente (vedi Accessori). Caratteristiche ed applicazioni: È raccomandato l’uso di un gruppo filtro-riduttore-lubrificatore per un buon funzionamento del cilindro, mentre per una lunga durata degli organi meccanici si consiglia di munirsi di opportuni regolatori di flusso ed eseguire la taratura della velocità di esecuzione dei movimenti voluti, partendo da una bassa velocità e aumentando gradualmente. Durante il montaggio fra le superfici a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Equipaggiamento
Materiale
Angolo di apertura
°
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
F1
mm
G
mm
H
mm
I
mm
L
mm
M
mm
N
3 mm
O
mm
P
mm
Q
mm
T
mm
U
V
mm
Z
mm
FH
daN
FS1
daN
FS2
daN
GR
g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD