??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Speedyblock
Descrizione
Forma 1510/T2S - Serie a Tirante doppio per alte temperature
Lista materiale
1510/T2S
Codice
AL755
Descrizione
1510/T2S
Famiglia
Attrezzi di serraggio
Serie
Rotational
Caratteristiche e applicazioni
L’attrezzo viene fornito completo di tirante con dadi e squadra di aggancio. Caratteristiche ed applicazioni: Gli attrezzi di questa serie sono generalmente impiegati nello stampaggio rotazionale, in quanto in grado di operare ad alte temperature (240-300°C). Ciò è reso possibile grazie alla loro finitura, l’interposizione fra le parti di un grasso speciale al rame ed opportune tolleranze fra gli accoppiamenti. In fase di ordine, è possibile indicare: T2S = Attrezzo con Tirante Doppio Filettato Standard e squadra di aggancio. T2S0 = Attrezzo privo del tirante doppio Filettato da ordinare separatamente (vedi Accessori)
Angolo di apertura
mm
Inserisci valore per ANGOLO
Angolo di apertura
mm
cm
inch
ft
A
369 mm
B
80.5 mm
C
26 mm
D
155 mm
E
43 mm
F
72 mm
G
11 mm
H
40 mm
I
16 mm
L
65 mm
M
30 mm
N
55 mm
P
70 mm
Q
5.5 mm
R
222 mm
S
28 mm
T
M10 mm
FH
1500 daN
GR
1320 g
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD