카탈로그: Speedyblock
생성됨: 18.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Speedyblock
120/AS
Speedyblock
Straight-line action series
Powered by
CAD모델 선택
{speedyblock/ad_asta_di_spinta/as_01_asmtab.prj},{NB=120/AS0},{CODICE=AG120},{MODELLO=120/AS},{FAM=Toggle clamps},{SER=Straight-line action},{USE=AS application},{ANGOLO=0},{A=130},{AX=130.0},{B=111},{BX=111.0},{C=17},{D=40},{E=48},{F=18},{G=30},{H=34},{L=12},{M=M6},{N=12},{O=10},{P=3},{Q=5.5},{R=32},{X=20},{FH=360},{GR=350},{PPATH=as_01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Speedyblock
Description
Form AS - Only Push straight-line action series
Bill of material
120/AS
Code
AG120
AG120
Description
120/AS
120/AS
Family
Toggle clamps
Series
Straight-line action
Characteristics and applications
The tools of this series can only be pushed. A special grease is placed between two contacting surfaces during assembly. Spindles: To be ordered separately (see Accessories).
Opening angle
°
A
130
130
mm
B
111
111
mm
C
17
17
mm
D
40
40
mm
E
48
48
mm
F
18
mm
G
30
30
mm
H
34
34
mm
L
12
12
mm
M
M6
M6
N
12
12
mm
O
10
10
mm
P
3
mm
Q
5.5
5.5
mm
R
32
32
mm
X
20
20
mm
FH
360
360
daN
GR
350
350
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성