438.06D25CP
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Compact cylinders
Fixing parts and accessories for compact cylinders, »ACP« series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kompaktzylinder/zub_befestteile_fuer_kompaktzyl/acp_y_joint.prj},{NB=438.06D25CP},{ARTNU=438.06D25CP},{KOLBEN=25},{AA=41.0},{BB=30.0},{DD=10.3},{EE=10.0},{FF=4.0},{GG=M10x1.25},{HH=19.0},{II=20.0},{JJ=-},{PA=20.2},{PB=26.4},{D1=M6x1.0},{LL=10.5},{L1=6.0},{SW=8},{MM=Stahl},{Z1=0},{T=Q1},{A=41.0},{B=30.0},{C=10.5},{D=7.5},{E=26.4},{F=20.0},{G=10.3},{H=20.0},{I=10.0},{J=M10x1.25},{JM=10},{JP=1.250},{K=20.0},{L=19.0},{M=0.0},{N=0},{A1=41.00},{R=0},{PRA=1},{T1=5.000},{T2=0.800},{LL1=10.500},{LL2=6.000},{SWW=8.000},{FF1=4.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
Fork model, »Y« type (incl. threaded adapter)
Bill of material
438.06D25CP
Articel Nr.
438.06D25CP
438.06D25CP
Piston-Ø
25
25
mm
AA
41.0
41.0
mm
BB
30.0
30.0
mm
DD
10.3
10.3
mm
EE
10.0
10.0
mm
FF
4.0
4.0
mm
GG
M10x1.25
M10x1.25
HH
19.0
19.0
mm
II
20.0
20.0
mm
JJ
-
-
mm
PA
20.2
20.2
mm
PB
26.4
26.4
mm
D1
M6x1.0
M6x1.0
LL
10.5
10.5
mm
L1
6.0
6.0
mm
SW
8
8
mm
Material
Stahl
Stahl
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성