카탈로그: Mecanizados Alcoy
생성됨: 23.08.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mecanizados Alcoy
30T045
Mecanizados Alcoy
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{mecanizadosalcoy/accessori/fork_joint_hinge_with_pin_asmtab.prj},{NB=30T045},{MM=45},{KK=M33x2},{KKNDM=33},{KKP=2.00},{CK=36},{CL=100},{CM=50},{CJ=99},{LE=54},{ER=50},{CG=56},{CODICE=30T045},{D1=36},{S=1.750},{D3=33.200},{A=5.600},{B=4.000},{D5=2.500},{D2=34.000},{M=1.850},{T=1.000},{N=3.000},{PPATH=fork_joint_hinge_with_pin_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Mecanizados Alcoy
Description
Fork joint hinge with pin - ISO 8133
Bill of material
30T045
Rod
45
45
mm
(Metric)
M33x2
M33x2
f8 Ø
36
36
mm
max
100
100
mm
b12
50
50
mm
js13
99
99
mm
min
54
54
mm
max
50
50
mm
CG
56
56
mm
Code
30T045
30T045
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성