??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HellermannTyton
Description
For Screw Fixing
Nomenclature
HellermannTyton 156-00406
Identification
Description type fabricant
Version
câble
mm
Description courte
Matériau
Couleur
Ø câble max.
105 mm
Ø câble min.
mm
Longueur (L)
mm
Quantité par colis
1.000
Minimum de commande
Hauteur (H)
mm
Largeur (W)
7.6 mm
Températures d'utilisation
Largeur (W2)
mm
Résistance minimale
535 N
Longueur (L2)
37.5 mm
Vis de fixation
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés