您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
English
QA認證資訊
目錄: HellermannTyton
Created: 28.10.2013
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HellermannTyton
HellermannTyton 155-43702
HellermannTyton
Cable ties and fixings
Connector Clips
with fir tree
Powered by
CAD模型選擇
{hellermann_tyton/11/connector_clips/fir_tree/ft6_round_anti_rotation.prj},{NB=155-43702},{IDNR=155-43702},{NO_CU_PER_OU=500},{PRICE_QUANT36=100.000},{QUANTITY_MIN=500},{QUANTITY_IN38=500.000},{PRICE_EUR_N=52.120},{TAX_N=0.190},{VERS=3},{PWID=716},{MANUFACTURE19=FT6S-Y-CONN-TS},{DESCRIPTION14=Kabelhalter schwarz},{DESCRIPTION15=Das Bündelgut wird mit Kabelbindern oder Tape am Anwickelbalken befestigt. Es wird oberhalb der Steckeraufnahme geführt. Die dargestellten BundlingClip-Elemente wurden zur Aufnahme von Steckerelementen am Kabelsatz entwickelt. So ist der Stecker klapperfrei und vor Verschmutzung geschützt befestigt. Alle Elemente sind richtungsunabhängig einsetzbar.},{EAN=4031026219646},{ID_MANUFACT17=155-43702},{MANUFACTURE18=HellermannTyton}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HellermannTyton
Description
For round holes, anti-rotation
Bill of material
HellermannTyton 155-43702
Identification
155-43702
155-43702
Manufacturer Type Description
FT6S-Y-CONN-TS
FT6S-Y-CONN-TS
Short Description
Harness Clip black
Material
Polyamide 6.6, high impact modified, heat stabilised (PA66HIRHS)
Colour
Black (BK)
Fixing hole Ø FH
6.5 - 7.0
6.5 - 7.0
mm
Panel Thickness min.
0.75
0.75
mm
Panel Thickness max.
1.5
1.5
mm
Length L
27
27
mm
Package Quantity
500
500
Minimum Order Quantity
500
500
Height (H)
11.1
11.1
mm
Width (W)
16
16
mm
Operating Temperature
-40 °C to +105 °C
-40 °C to +105 °C
Disc ∅
16
16
mm
Deeplink
Deeplink
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型