SSCPG10-40RGH17
KHK KOHARA GEAR
[CP] Racks & Pinions
Powered by
CAD모델 선택
{khk/cp_rack_pinions/sscpg_gh.prj},{NB=SSCPG10-40RGH17_On},{CN=SSCPG10-40RGH17},{M=CP10},{Z=40},{SC=0.26761},{MD=48},{DH=L},{S=S1GH17},{A=25},{B=80},{C=127.32},{D=133.69},{E=30},{F=20},{G=50},{K=0},{KD=0.0},{M1=M12},{CBD1=13},{CBD2=20},{J1=14},{PCD=55},{N2=8},{J=0},{MX=3.183},{TOOTH=On},{H7=72}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
For Nabtesco GH series Pinion Gears (SSCPG_GH)
Bill of material
SSCPG10-40RGH17
Catalog No.
SSCPG10-40RGH17
SSCPG10-40RGH17
Module
CP10
CP10
Number of teeth
40
40
Shape
S1GH17
S1GH17
Bore
25
25
mm
Hub diameter
80
80
mm
Pitch diameter
127.32
127.32
mm
Outside diameter
133.69
133.69
mm
Face width
30
30
mm
Hub width
20
20
mm
Total lenght
50
50
mm
Screw size
M12
M12
Counterbore depth
13
13
mm
Counterbore diameter
20
20
mm
Drilled hole diameter
14
14
mm
Screw PCD
55
55
mm
Number of screws
8
8
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성