??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WITTE
Beschreibung
FOOTXS16 - FUSS - ADAPTER MIT GEWINDE- XS16
Stückliste
335372
Identnr
Beschreibung
WITTE-FOOT - ADAPTER WITH THREAD- XS16
Gewinde
28 mm
B
16.000 mm
C
M6
E
13.000 mm
F
4.500 mm
G
8.000 mm
WEIGHT
6.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen