??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
WITTE
Description
FOOTXS16 - FOOT - ADAPTER WITH THREAD- XS16
Bill of material
335372
Identnr
description
WITTE-FOOT - ADAPTER WITH THREAD- XS16
thread
28 mm
B
16.000 mm
C
M6
E
13.000 mm
F
4.500 mm
G
8.000 mm
WEIGHT
6.000 g
INFO
Witte Katalog
CHEMSYMBOLS
AlZnMgCu1,5
MATERIAL
EN AW-7075
SURFACE
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés