G3LB-50-100-220
NISSEI Corporation
Discontinued product
Standard gearmotor
Gearmotor
Parallel shaft (G3 series)
Powered by
CAD모델 선택
{nissei/dstc_products/standard_gm/gearmotor/parallel_shaft_g3_series/g3_gearmotor_asmtab.prj},{NB=G3LB-50-100-220T},{OSH=50},{TREE=L},{VVIS=3-Phase 200V},{INFO=Infotext},{MCVIS=2.2kW},{MC1='T010','0.1kW','T020','0.2kW','T040','0.4kW','075','0.75kW','150','1.5kW','220','2.2kW'},{MC2='100','100W','200','200W','400','400W'},{BVIS=Yes},{RVIS=1/100},{TB=T},{TBVIS=T-BOX(steel)},{TOIVIS=-},{R1=5,'1/5',10,'1/10',15,'1/15',20,'1/20',25,'1/25',30,'1/30',40,'1/40',50,'1/50',60,'1/60',80,'1/80',100,'1/100',120,'1/120',160,'1/160',200,'1/200',300,'1/300',375,'1/375',450,'1/450',600,'1/600',750,'1/750',900,'1/900',1200,'1/1200'},{PTB=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 176
HELP_VARIABLE
Company
NISSEI Corporation
Description
Foot mount
Bill of material
G3LB-50-100-220
Voltage
3-Phase 200V
3-Phase 200V
Infotext
Infotext
Motor capacity
2.2kW
2.2kW
Brake
Yes
Yes
Ratio
1/100
1/100
Output shaft
50
50
Terminal box
T-BOX(steel)
Type of input
-
Position of Terminal box
Standard
H6
H3
HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
T6
T6H6
T6H3
T6HZ
Standard
H6
H3
HZ
TZ
TZH6
TZH3
TZHZ
T9
T9H6
T9H3
T9HZ
T6
T6H6
T6H3
T6HZ
Infotext
Infotext
Order number
G3LB-50-100-220
G3LB-50-100-220
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성